Aperçu des news

Embases robustes avec ancrage à souder

10.10.2016

Embases robustes avec ancrage à souder  

Pour une stabilité accrue : embase PC 5 avec ancrage à souder

Phoenix Contact lance sur le marché de nouvelles embases dédiées aux connecteurs pour C.I. de la série PC 5.

Les embases au pas de 7,62 mm disposent d'une bride latérale avec ancrages à souder sur la face inférieure. En raison de ces ancrages à souder, vous pouvez exclure toute erreur d'enfichage et souder l'embase de manière particulièrement solide. La série PC 5 convient ainsi idéalement aux applications présentant des contraintes mécaniques accrues. Les embases sont conçues pour des courants jusqu'à 41 A et des tensions jusqu'à 630 V (UL : 300 V). Les versions de deux à six pôles conviennent à tous les connecteurs de la série PC 5 dotés ou non du verrouillage Click-and-Lock. Pour le raccordement sûr et aisé du conducteur, vous disposez d'éléments de connecteurs avec raccordement à visser ou à ressort.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer