Aperçu des news

Les modules tampons sans entretien compensent les coupures de quelques secondes

31.07.2017

Module tampon QUINT BUFFER  

QUINT BUFFER pour les coupures de quelques secondes

Compensez les coupures de quelques secondes avec les nouveaux modules tampon de la gamme QUINT pour profilés.

Le module QUINT BUFFER réunit dans le même boîtier l'unité de commutation électronique et un accumulateur d'énergie sans entretien constitué de condensateurs. Les modèles 20 et 40 A du module tampon ne nécessitent aucun entretien en raison de la présence de condensateurs électrolytiques. Grâce à leur format compact, QUINT BUFFER vous fait gagner de la place dans l'armoire électrique. Les modules tampons peuvent être utilisés de façon flexible grâce à leur signalisation complète et à la vaste plage de température entre -40 °C et +70 °C. Leur démarrage étant progressif, vous pouvez également les utiliser en association avec des alimentations dans une plage de puissance faible. Combinés avec une alimentation QUINT POWER, la réserve de puissance dynamique SFB Technology permet d'obtenir un déclenchement rapide des disjoncteurs de protection standard avec un courant pouvant atteindre jusqu'à 6 fois l'intensité nominale en 12 ms.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer