Aperçu des news

Commutateurs administrables avec certification EtherNet/IP

05.03.2015

Commutateurs administrables avancés  

Les commutateurs administrables avancés sont maintenant certifiés Ethernet/IP

Les commutateurs administrables avancés de la série 7000 ont été certifiés « Ethernet/IP conformance tested » par l'Open DeviceNet Vendors Association (ODVA).

Après des tests étendus, la conformité et l'interopérabilité des commutateurs ont été confirmées par ODVA. Le processus de certification réussi a confirmé que les commutateurs administrables avancés sont compatibles avec les autres appareils Ethernet/IP dans le réseau. C'est pourquoi ce sont les premiers commutateurs à l'échelle mondiale à pouvoir être intégrés directement dans un Device-Level-Ring (DLR).


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer