Aperçu des news

Switches Ethernet industriel au format 19"

28.01.2014

Switches administrables 19  

Switches administrables 19"

Il existe désormais des switches administrables robustes utilisables dans des armoires 19", par exemple pout les salles de contrôle et les centres de traitement des données.

Ces switches présentent tous les avantages de l'Ethernet industriel dans un format 19" parfaitement adapté. Conçus pour être utilisés dans des conditions d'environnement extrêmes, ils répondent aux exigences des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613 pour l'utilisation dans des installations de production d'énergie. Ces switches fonctionnent sans ventilateur et sont utilisables dans une plage de température comprise entre -40 °C et +70 °C. Leur alimentation redondante offre une protection supplémentaire contre les défaillances et permet de les entretenir et de les remplacer au cours du fonctionnement. Malgré une densité de port élevée de 28 ports Ethernet, ces dispositifs n'occupent qu'une unité de hauteur dans l'armoire électrique. Ils existent en version avec ports cuivre et FO.

 


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11