Aperçu des news

Modules à relais à semi-conducteurs pour actionneurs

22.01.2014

Relais à semi-conducteurs pour actionneurs  

Relais à semi-conducteurs pour actionneurs

Les nouveaux relais à semi-conducteurs pour actionneurs se caractérisent par leur sortie de puissance pour tension alternative.

Les modules à relais conviennent pour les fonctions de sortie jusqu'à 230 V AC / 2,4 A et peuvent être utilisés partout où les circuits doivent être isolés galvaniquement les uns des autres. Les relais de seulement 6,2 mm disposent d'une sortie de tension alternative et sont disponibles avec une connectique à vis ou Push-in. La variante dédiée aux actionneurs permet leur raccordement direct, en particulier pour le conducteur de retour de charge, sans bloc de jonction supplémentaire. La technologie à semi-conducteurs permet par ailleurs des commutations sans usure, ce qui prolonge la durée de vie. Les modules à relais sont faciles à raccorder grâce à des connexions enfichables et à de nombreux accessoires.

 


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer