Aperçu des news

Communication sécurisée pour toutes les industries

28.11.2017

Technologie de communication industrielle - communiquer en toute fiabilité  

Solutions de communication sécurisée pour chaque support

La norme industrielle pour la gestion de l'eau, reconnue par le BSI depuis août 2017, explique l'état de l'art nécessaire à la protection des infrastructures critiques.

Phoenix Contact propose une large gamme de solutions de communication pour de nombreuses industries et applications répondant à cette norme. Le système sans fil propriétaire Radioline permet une communication sécurisée ainsi qu'une transmission de signaux série et combinée sur une distance de 20 kilomètres. Les composants pour les réseaux industriels WLAN et Bluetooth Factory Line WLAN et Factory Line EPA conviennent à la transmission Ethernet sans fil. En cas d'utilisation de trajets de câbles privés, la gamme de produits de dispositifs d'extension SHDSL offre une solution robuste, redondante et facile à diagnostiquer pour une grande fiabilité. Les routeurs de sécurité mGuard protègent des logiciels malveillants et des manipulations. Ils permettent une communication sécurisée avec des fonctionnalités de VPN et pare-feu étendues. De plus, mGuard Secure Cloud permet l'utilisation et la surveillance simultanées de nombreuses connexions VPN. Si aucune infrastructure Ethernet n'est disponible, le routeur TC offre des solutions sécurisées pour la connexion sans fil de l'installation au système de contrôle. La gamme complète d'accessoires apporte la touche finale à la solution de communication sécurisée.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11