Aperçu des news

Parafoudre performant pour systèmes 400/690 V

10.07.2017

Protection antisurtension enfichable avec fusible en amont intégré pour systèmes 400/690 V  

Protection antisurtension enfichable avec fusible en amont intégré pour systèmes 400/690 V

A l'occasion de Light + Building 2016, Phoenix Contact présente pour la toute première fois, les nouveaux parafoudres enfichables de type 1 avec fusible en amont intégré, dédiés à des tensions nominales jusqu'à 400/690 V.

Les équipements de protection performants s'appuient sur la technologie SEC (Safe Energy Control) et possèdent un éclateur exempt de courant de suite. Les parafoudres offrent un gain d'espace pouvant atteindre 66 % par rapport à une installation classique, composée d'une protection antisurtension et d'un fusible séparé. En raison de la disparition du fusible séparé installé en amont, l'utilisateur obtient une solution à un coût réduit de maximum 20 %. Le verrouillage innovant Push-Pull permet de retirer rapidement et aisément les fiches de protection lors des travaux de maintenance. Dans le même temps, le verrouillage maintient la fiche dans l'élément de base en toute sécurité, même en cas de dérivation ou de fortes vibrations. Les nouveaux parafoudres de type 1 conviennent tout particulièrement pour une utilisation dans les installations d'énergie éolienne.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer