Aperçu des news

Connecteurs d'alimentation robustes pour les applications Profinet

21.04.2017

Connecteurs dalimentation robustes pour les applications PROFINET  

Connecteurs d'alimentation robustes pour les applications PROFINET

À l'aide des nouveaux connecteurs d'alimentation de la gamme Push-Pull-ADVANCE de Phoenix Contact, vous transmettez les puissances jusqu'à 16 A / 24 V en toute sécurité et fiabilité.

Le principe d'enfichage des boîtiers en zinc coulé sous pression correspond au connecteur de données Push-Pull. Les nouveaux connecteurs avec indice de protection IP65/67 sont donc particulièrement adaptés pour le câblage complet PROFINET dans l'environnement industriel. Le système de verrouillage intégré vous offre une sécurité supplémentaire empêchant en toute fiabilité que le connecteur ne se desserre de façon impromptue. Les connecteurs sont disponibles en deux versions pour les diamètres de câble de 6,5 mm à 9,5 mm ainsi que de 9 mm à 13 mm.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer