Les nouveaux connecteurs compacts PTCM de Phoenix Contact permettent pour la première fois d'intégrer les contacts à sertir à la gamme de produits PTSM.
Les connecteurs mâles pour C.I. en version femelle ou inversée habituelle conviennent aux sections de conducteurs de 0,14 à 0,75 mm². L'encliquetage sécurisé par contre-pièce permet d'utiliser la bride latérale du connecteur femelle. Les connecteurs dotés de deux à huit pôles au pas de 2,5 mm, conçus pour des courants jusqu'à 6 A et des tensions jusqu'à 160 V, sont compatibles avec les articles PTSM dotés d'un raccordement à ressort Push-in. L'intensité admissible élevée pour une forme compacte fait de ce système d'enfichage la solution de raccordement de choix pour l'alimentation en puissance et les solutions Wire-to-Wire.
"$pageName" sur