Aperçu des news

Boîtiers de connecteurs compacts pour un élément de contact modulaire

27.08.2018

Utilisation flexible pour la transmission de puissance, de signaux ou de données  

Boîtiers de modules individuels EVO M1 pour un élément de contact modulaire

Les nouveaux boîtiers en plastique HEAVYCONNEC EVO M1 contiennent un élément de contact modulaire. Par comparaison, ils sont plus petits et plus économiques qu’une interface B6.

Comme tous les boîtiers EVO, les boîtiers de modules individuels M1 possèdent un presse-étoupe pivotant équipé d’une fermeture à baïonnette. Vous réduisez ainsi votre entreposage de 70 % et augmentez votre flexibilité. À partir d’un simple passe-câble combiné avec deux presse-étoupes EVO, vous obtenez quatre variantes de boîtier. Ce n’est qu’au moment de l’encliquetage du presse-étoupe que vous déterminez le sens de sortie du câble. Vous avez le choix entre une sortie droite ou latérale. Le verrouillage du capot passe-câble ou du boîtier encastré s’effectue au moyen d’un étrier longitudinal. Les boîtiers M1 conviennent à tous les modules individuels courants. Vos données et signaux ou votre puissance sont ainsi transmis de manière aisée via une interface compacte. Les boîtiers en plastique satisfont à l’indice de protection IP66 et résistent aux chocs jusqu’à IK09.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer