Aperçu des news

Parasurtenseur étroit pour sources de courant CC

10.07.2017

Protection antisurtension enfichable pour sources de courant CC linéaires  

Protection antisurtension enfichable pour sources de courant CC linéaires

Avec seulement douze millimètres par canal, les nouveaux parasurtenseurs de type 2, VALVE SEC-DC de Phoenix Contact assurent la protection des sources linéaires de courant continu.

Grâce à la technologie SEC (Safe Energy Control), ces produits offrent une durée de vie et une efficacité élevées. Le dispositif de connexion performant offre une protection à toutes les applications courantes 120/220 V CC. La capacité élevée de coupure interne de l'équipement de protection permet une utilisation sans fusible en amont. Les composants sensibles installés en aval disposent d'une protection fiable grâce au niveau bas de protection en tension. L'élément de base et le connecteur mâle peuvent pivoter à 180° l'un par rapport à l'autre. Cela permet un raccordement avec des longueurs de câbles plus courtes, et une lecture toujours claire du repérage. L'indicateur d'état facilement lisible et le contact de signalisation à distance sans potentiel permettent de se renseigner à tout moment sur l'état du produit. Les contrôles récurrents des équipements de protection peuvent être effectués rapidement et simplement grâce à l'appareil de contrôle CHECKMASTER 2.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer