Aperçu des news

Homologation UL pour puissance M12

02.06.2015

Lignes de puissance M12  

Lignes de puissance M12 avec homologation UL et CSA

Les lignes de puissance M12 prééquipées avec détrompage en S & T ont obtenu en avril 2015 l'homologation UL 2237 et l'homologation CSA C22.2 N°182.3.

Le détrompage en S est spécifique pour 600 V / 12 A et le détrompage en T pour 63 V / 12 A. Ils peuvent ainsi être utilisés dès maintenant sur le marché américain. 


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer