Aperçu des news

Captation intelligente des nappes phréatiques

05.03.2018

WellControl - Captation intelligente des nappes phréatiques  

WellControl - Captation intelligente des nappes phréatiques

WellControl est une solution préconfigurée et configurable de Phoenix Contact qui prend en charge toutes les tâches de commande et de régulation nécessaires des puits sur nappe phréatique.

Le paramétrage effectué sans aucune programmation garantit une mise en service simple. Le raccordement des appareils de terrain s'effectue via la bibliothèque de process Waterworx de Phoenix Contact. Grâce aux blocs de fonction préprogrammés, il est possible de concevoir efficacement vos installations. Un concept global de parafoudre basse tension et d'alimentation prend en charge la sécurité d'alimentation requise ainsi que les interventions de service planifiables. Sur la base de corps de métier décentralisés d'une compagnie des eaux, la connexion à une centrale de commande est indispensable. Par l'utilisation confortable du protocole de téléexploitation standardisé CEI 60870-5-104, la solution peut être connectée facilement à la centrale de commande.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer