Aperçu des news

Nouvel accumulateur d'énergie avec durées de sauvegarde prolongées

11.10.2017

Accumulateur dénergie UPS-BAT/LI-ION  

Accumulateur d'énergie doté de la technologie lithium-phosphate de fer et d'une longévité accrue, même en cas de durées de sauvegarde prolongées

Associez le nouvel accumulateur d'énergie UPS-BAT/LION de Phoenix Contact doté de 924 Wh et de la technologique lithium-phosphate de fer à l'alimentation QUINT UPS et l'IQ Technology.

Il présente une longue durée de vie, en particulier en cas de durées de sauvegarde prolongées, qu'il s'agisse d'un fonctionnement parallèle en continu ou d'un fonctionnement cyclique. L'accumulateur d'énergie fonctionne de manière fiable, même avec des températures ambiantes extrêmes de -25 à +60 °C. Grâce à l'alimentation intelligente QUINT UPS, l'appareil garantit une haute disponibilité de votre installation. Une unité de contrôle assure la communication en continu avec l'alimentation. Ce système permet une surveillance continue et une gestion intelligente de l'accumulateur d'énergie. De par sa détection automatique et la possibilité de remplacer les batteries sans outil en cours de fonctionnement, son installation est rapide.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11