Aperçu des news

Relais universels avec bipolarité

21.04.2017

Relais universel  

Utilisation universelle des relais industriels avec bipolarité

La gamme des systèmes de relais industriels de Phoenix Contact s'est agrandie avec les nouveaux relais à bipolarité, disponibles dès aujourd'hui.

Ils conviennent entre autres aux applications à commutation négative. Par ailleurs, ils assurent une utilisation universelle et sont compatibles avec les embases de relais de la gamme de relais RIFLINE complete et de la gamme standard PR. Les différents relais sont disponibles dans différentes versions avec deux ou quatre contacts inverseurs. Ils se distinguent par leur tension d'entrée, leur courant-limite et leur température ambiante et sont particulièrement économiques, puisqu'il n'existe pas de circuit de protection en entrée ni de circuit d'affichage. Le matériau de contact utilisé est de l'argent-nickel, qui présente un faible coefficient de frottement ainsi qu'une résistance élevée à l'usure. L'affichage mécanique de la position de communication permet à l'utilisateur de détecter rapidement les états de commutation. Des modules connecteurs sont disponibles pour une extension fonctionnelle avec des LED ou des circuits de protection en entrée.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer