Aperçu des news

Prises d'armoires électriques pour une utilisation mondiale

14.11.2017

Prise darmoire électrique EO  

Prises d'armoires électriques pour une utilisation mondiale

Phoenix Contact vous propose désormais des prises EO avec différentes géométries de connecteurs.

Avec plus de 150 variantes, elles sont conçues pour une utilisation internationale dans la construction d'armoires électriques et d'installations. Des fonctions supplémentaires telles qu'un voyant lumineux, des sélecteurs, des fusibles ou des disjoncteurs étendent encore vos possibilités d'utilisation. Des prises sont disponibles en gris et en vert, avec Push-in ou raccordement vissé au choix. De plus, des variantes avec double emplacement sont disponibles, que vous pouvez installer en gagnant de la place. Un autre avantage est la possibilité de montage direct et sur profilé vous permettant d'installer les prises de manière flexible sur l'interface de service. Un obturateur assure une protection intégrée contre les contacts.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11