Aperçu des news

Adaptateurs de profilés pour la transmission compacte de données

21.10.2018

Adaptateurs de profilés pour la transmission compacte de données  

Adaptateurs de profilés pour la transmission compacte de données

Les adaptateurs de profilés universels de Phoenix Contact vous offrent une grande flexibilité dans un minimum d'espace.

Vous encliquetez le boîtier en une pièce rapidement et facilement sur les profilés. La gamme propose les modèles avec connexions RJ45, SC-Simplex, LC-Duplex et MTP pour la transmission de données avec les conducteurs en cuivre et fibre optique. Les adaptateurs de profilés offrent sur 18 mm de largeur de la place pour un module de raccordement, un raccordement de blindage en option, un cadre de sécurité pour le module RJ45 (couche de sécurité 1) et un repérage du module de raccordement.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer