Aperçu des news

Nouveaux connecteurs d'appareil préconfectionnés pour les applications PROFINET

15.07.2018

Nouveaux connecteurs dappareil préconfectionnés pour les applications PROFINET  

Nouveaux connecteurs d'appareil préconfectionnés pour les applications PROFINET

Les nouveaux connecteurs d'appareil M12 pour applications PROFINET de Phoenix Contact rejoignent la gamme complète des connecteurs de puissance M12 POWER

Les connecteurs à confectionner ou préconfectionnés avec des cordons permettent la transmission de courants alternatifs et continus élevés dans un espace restreint.  Les connecteurs circulaires à détrompage L, certifiés PROFINET, sont conçus pour les applications DC avec quatre ou cinq contacts (4+PE) et et des puissances de 16 A/63 V. Les versions à équiper sont disponibles sous forme de modèles à une pièce pour la soudure à la vague ou de connecteurs à deux pièces pour procédés de refusion. Les versions préconfectionnées, disposant de cordons de 1,5 ou 2,5 mm², sont adaptées au montage en faces avant et arrière.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer