La nouvelle génération de PC industriels Valueline de Phoenix Contact comprend des Box PC dans différentes classes de performance ainsi que des Panel PC au design attractif et équipés d'écrans tactiles capacitifs.
Les PC industriels, récompensés par le Red Dot Design Award, offrent une solution robuste pour une utilisation directement dans la machine. Ils sont conçus sans ventilateur. Tous les composants essentiels disposent d'accès aisés, d'où un appareil durable et d'entretien facile. Au niveau de l'affichage, l'utilisateur peut choisir entre différentes tailles, de 15,6 à 21,5 pouces. Par ailleurs, le Box PC prend en charge des affichages multi-écrans et des grands écrans jusqu'à 4K. En fonction des besoins de l'application, l'utilisateur dispose de différents processeurs comme Intel Core i5-4300U, Intel Core i3-4010U ou Intel Celeron N2930. Quatre interfaces USB 2.0, ou bien deux interfaces USB 2.0 et deux interfaces USB 3.0, ainsi qu'une sortie Vidéo-DisplayPort permettent une mise en réseau polyvalente du PC industriel. L'appareil peut faire l'objet d'une extension via un logement PCI/PCIe. Deux mémoires de données et un support RAID augmentent la sécurité des données.
"$pageName" sur