Deux nouveaux coupleurs de bus rejoignent la gamme des systèmes d'E/S Inline modulaires de Phoenix Contact : le coupleur de bus IL EC BK-PAC connecte le système d'E/S Inline à une commande EtherCAT®.
Le coupleur de bus, en sa version esclave EtherCAT®, prend en charge les protocoles Boîte de messagerie CoE et FoE. Le coupleur de bus sert à représenter, à l'aide d'un Modular Device Profile (MDP), la station d'E/S complète sous forme d'un appareil EtherCAT®. Un fichier ESI correspondant est disponible pour l'intégration de la station Inline dans le système de programmation. Le coupleur de bus IL CO BK-XC-PAC dédié à CANopen® est conçu en version XC et peut être utilisé dans des conditions d'environnement difficiles. Pour les applications de sécurité décentralisées, les deux coupleurs de bus peuvent être combinés avec les blocs de jonction sécurisés de la SafetyBridge Technology. Grâce à leur format compact de 40 mm seulement, il est facile, avec ces coupleurs de bus de nouvelle génération, de mettre en œuvre des stations d'E/S compactes.
"$pageName" sur