Aperçu des news

Répartiteurs en Y robustes pour les installations PV

20.12.2016

Répartiteurs en Y robustes pour les installations PV  

Les répartiteurs en Y compacts réduisent considérablement les coûts d'investissement et d'installation

Phoenix Contact complète sa gamme de connecteurs pour les installations photovoltaïques.

Grâce aux nouveaux répartiteurs en Y compacts, les utilisateurs peuvent regrouper efficacement des réseaux complets dans les systèmes photovoltaïques. En combinaison avec des fusibles ou des diodes de string, les entrées des coffrets de raccordement de générateur et des onduleurs peuvent être occupées en double, réduisant ainsi considérablement les coûts d'investissement et d'installation. Les répartiteurs en Y sont conçus pour des intensités nominales jusqu'à 40 A et des tensions jusqu'à 1 500 V (Ul : 1 000 V). Les composants répondent aux indices de protection IP66/IP68 et peuvent être utilisés dans une place de température allant de -40 °C à +85 °C. Les contacts SUNCLIX à faibles pertes garantissent une durée de vie et une efficacité du système élevées pour une installation sur le terrain plus simple et plus rapide.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer