Aperçu des news

Homologations pour les marchés nord-américains

14.11.2017

Gamme TERMITRAB complete  

TERMITRAB complete - la gamme

Vous bénéficiez dès à présent des parafoudres compacts de la gamme de produits TERMITRAB complete disposant des homologations pour les marchés nord-américains.

TERMITRAB dispose de nombreuses certifications, ce qui vous permet de l'utiliser conformément aux spécifications UL et CSA dans des installations conventionnelles (ordinary locations, emplacements ordinaires). Pour les applications dans des environnements dangereux tels que les atmosphères explosibles, certains modules de parafoudre basse tension et kits de télécommunications ont également reçu le label UL Listed.  Cette homologation certifie l'installation dans les zones dites dangereuses jusqu'à la Classe I, Division 2 (classification selon NEC 500). Grâce aux composants testés selon UL / CSA, vous profitez d'un avantage lors de l'export et de la réception définitive ultérieure d'armoires électriques préassemblées ou de composants d'installation. La certification UL ou CSA est très souvent exigée par les constructeurs de systèmes, les exploitants ou des compagnies d'assurance afin de garantir une norme de sécurité uniforme.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11