Aperçu des news

Solution de boîtiers pour mini-ordinateur Raspberry Pi

23.05.2016

Boîtiers électroniques RPI-BC  

RPI-BC : le boîtier dédié au mini-ordinateur Raspberry Pi

Avec le boîtier électronique RPI-BC, Phoenix Contact propose pour la première fois une solution de boîtier destinée à accueillir les mini-ordinateurs Raspberry Pi.

Le boîtier, à monter sans outil, est conçu pour les variantes B+, B2 et B3 du Raspberry Pi. Un adaptateur en option permet également l'utilisation du Raspberry Pi A+. Le boîtier offre également un espace supplémentaire pour les circuits imprimés, les circuits imprimés perforés ou les composants, qui permettent d'élargir les fonctionnalités du mini-ordinateur. Les boîtiers en largeur 107,6 mm, dimensions selon DIN 43880, peuvent être montés sur un profilé ou directement sur la paroi. Un bus sur profilé permet également d'interconnecter plusieurs composants ou de les combiner avec des kits de développement de la gamme de boîtiers SC. Pour le raccordement de l'interface polyvalente GPIO (general purpose input/output), des connecteurs mâles pour circuit imprimé PTSM sont disponibles en option. L'association d'un boîtier protecteur et de la connectique adaptée offre aux fabricants de petites séries, aux organismes de recherche et aux développeurs amateurs, une solution complète efficace permettant de convertir l'ordinateur Raspberry Pi en un composant électronique adapté à l'application.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer