Aperçu des news

Désactivation sécurisée des modules photovoltaïques

10.10.2016

Désactivation intelligente des modules photovoltaïques SOLARCHECK RSD  

Travail sécurisé dans les installations photovoltaïques avec SOLARCHECK RSD

La nouvelle désactivation automatique des modules photovoltaïques SOLARCHECK RSD de Phoenix Contact place les installations photovoltaïques dans un état sécurité de manière autonome.

Pendant les opérations d'installation, de maintenance ou dans les situations dangereuses, les personnes sont protégées des décharges électriques mortelles. Dans 95 % des installations photovoltaïques, les panneaux des strings sont branchés en série. Cela peut générer des tensions continues jusqu'à 1000 volts pouvant mettre la vie en péril. La désactivation est complexe. Elle requiert des réglementations de sécurité internationale pour tout travail au niveau des équipements électriques de plus de 120 V DC afin de garantir une protection effective contre les décharges électriques. La désactivation au niveau de l'onduleur ou via un commutateur DC interrompt le flux d'électricité, et non la tension. La protection du travail n'est garantie que lorsque chaque panneau individuel est automatiquement désactivé. SOLARCHECK est un système autocommandé qui désactive chaque module photovoltaïque en cas de dysfonctionnement ou en cas de maintenance. La désactivation de chaque panneau individuel permet d'atteindre une situation sûre sans avoir recours à des électriciens qualifiés. Même les personnes qui ne connaissent pas les règles de sécurité et le danger qu'elles encourent, telles que les couvreurs ou les agents de nettoyage, sont protégées.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer