Le nouveau disjoncteur électronique CBMC est parfaitement adapté à vos exigences il allie un design compact et un paramétrage individuel.
Cela vous permet de paramétrer les courants en toute simplicité et flexibilité, d'économiser de la place et de protéger toutes les applications à l'aide d'un seul appareil en toute sécurité. Protégez en toute sécurité quatre canaux contre les surcharges et les courants de court-circuit à l'aide des nouveaux disjoncteurs multicanaux. Leur forme compacte permet d'installer les appareils dans les installations déjà existantes, sans nouvelle planification de l'armoire électrique. Réglez les différents circuits de courant sans outil d'une simple pression sur les touches à LED. Grâce au verrouillage électronique intégré, les valeurs réglées sont protégées de manière fiable contre toute modification indésirable. Les disjoncteurs compacts CBMC existent dans deux variantes : 1-4 A et 1-10 A. La variante 1-4 A offre une protection optimale pour les câbles et les capteurs ainsi que pour les courants électriques NEC de classe 2, grâce à un fusible de sortie interne supplémentaire adapté. Commandez vos disjoncteurs pour appareils préconfigurés. Les appareils sont ainsi parfaitement adaptés à votre installation et peuvent être installés et raccordés directement.
"$pageName" sur