Aperçu des news

Nouvelles variantes de tension pour une alimentation fiable

14.11.2017

Alimentations TRIO POWER  

Nouvelles variantes de tension de l'alimentation robuste TRIO POWER

Avec les nouvelles variantes de tension de la gamme d'alimentations TRIO POWER de Phoenix Contact, vous pouvez garantir une alimentation de vos consommateurs en toute fiabilité, même dans des conditions d'environnement défavorables.

Les nouvelles variantes comprennent deux appareils de 12 et 48 V avec respectivement 5 et 10 A de courant de sortie et sont particulièrement adaptées aux applications dans le domaine des télécommunications et de la construction mécanique. Elles sont, à l'instar de leurs prédécesseurs, très robustes d'un point de vue électrique et mécanique. Les alimentations TRIO POWER offrent la puissance dynamique permettant de démarrer de manière fiable même des charges difficiles avec 150 % de l'intensité nominale pendant cinq secondes. Le design robuste avec une haute rigidité diélectrique, une résistance aux chocs et aux vibrations, des délais MTBF élevés supérieurs à 1 million d'heures ainsi que la surveillance active des fonctions avec LED DC-OK et relais de contact exempt de potentiel garantissent une alimentation sécurisée de tous les consommateurs raccordés. Le câblage sans outil avec raccordement Push-in permet de gagner du temps lors de l'installation. Leur type compact de 35 à 68 mm de largeur permet un gain de place dans l'armoire électrique. La plage de température de -25 °C à +70 °C garantit une grande flexibilité d'utilisation. En outre, la grande plage de tension d'entrée de 85 à 264 V AC ainsi que l'ensemble étendu d'homologations permettent une utilisation à l'échelle mondiale.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer