Aperçu des news

Module de relais à guidage forcé

13.11.2017

Module de relais de couplage à guidage forcé selon DIN EN 50205  

Module de relais de couplage à guidage forcé selon DIN EN 50205

La gamme de produits des systèmes de relais industriels Rifline de Phoenix Contact s'est agrandie avec un nouveau module de relais de couplage à guidage forcé avec une tension de bobine de 24 V DC.

Avec le module de relais de couplage à contacts à guidage forcé selon DIN EN 50205, vous pouvez mettre en place des applications qui doivent être exécutées conformément au type A selon DIN EN 50205 (câblage avec 1 NO / 1 contact d'ouverture). Vous continuez à bénéficier d'une des homologations cULus pour les équipements de contrôle industriel selon UL 508. Cette homologation vous permet, ainsi qu'à vos clients, d'aborder le marché nord-américain en toute sécurité. La LED d'état intégrée vous permet de détecter à tout moment les états de commutation.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer