Aperçu des news

Installation plus rapide de lampes pour machines avec montage en série

31.07.2017

Nouvelles lampes pour machine PLD  

Nouvelles lampes pour machine PLD

La gamme de lampes pour machine PLD de classe 200 de Phoenix Contact a été étendue avec quatre lampes avec montage en série et quatre lampes avec angle d'éclairage de 40°.

Les lampes avec montage en série réduisent considérablement les frais de câblage dans les longues machines ou parties de machines dans lesquelles plusieurs lampes sont installées, car les lampes peuvent être reliées les unes avec les autres sur la distance la plus courte. Si des zones plus petites doivent être éclairées de façon encore plus ciblée dans une machine ou une zone, les lampes à l'angle d'éclairage étroit sont la solution parfaite. Les huit nouvelles lampes sont disponibles dans des longueurs de 190 mm, 365 mm, 540 mm et 715 mm.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer