Aperçu des news

Alimentation puissance au format compact

05.03.2018

Alimentations QUINT POWER  

QUINT POWER avec puissance inférieure à 100 W

L'alimentation QUINT POWER de Phoenix Contact offre pour la première fois dans la plage de puissance jusqu'à 100 W une disponibilité élevée de l'installation avec des dimensions très petites.

Vos applications bénéficiant d'une faible plage de puissance peuvent à présent disposer d'une surveillance préventive du fonctionnement et d'une grande réserve de puissance. Pour le démarrage des charges difficiles, vous disposez, en outre, pendant maximum cinq secondes, d'une réserve de puissance dynamique avec jusqu'à 200 pour cent d'intensité nominale. Pour les appareils 1,3 A et 2,5 A, il existe, pour l'extension aisée de votre installation, la réserve de puissance statique assurant durablement jusqu'à 125 % de l'intensité nominale. La surveillance préventive des fonctions détecte tout état de fonctionnement critique, spécifique à l'installation, de manière précoce, avant même la survenue d'erreurs. Des seuils de puissance sélectionnables ou la signalisation de DC OK permettent une surveillance des paramètres de sortie adaptée à votre application. Toutes les alimentations en tension QUINT POWER inférieures à 100 W ont, en cas de faible puissance dissipée et d'un faible échauffement, un degré d'efficacité élevé jusqu'à 93,7 pour cent et une longue durée de vie. Grâce au type fin et plat avec une profondeur de 90 mm, les appareils sont particulièrement compacts et tiennent même dans les petits coffrets de commande. Sélectionnez les petits appareils dans les trois classes de puissance 24 V DC de tension de sortie avec 1,3 A, 2,5 A et 3,8 A aussi bien avec raccordement Push-in qu'avec raccordement vissé. En plus de la plage de tension étendue AC de 85 V AC à 264 V AC, la grande plage de tension d'entrée DC de 88 V DC à 350 V DC et la grande plage de températures de -40°C à 70°C garantissent une grande flexibilité d'utilisation.

 


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer