Dernières nouvelles

Filtres

Résultats de la recherche

163 occurrences

Adaptateurs de profilés pour la transmission compacte de données

21.10.2018

Les adaptateurs de profilés universels de Phoenix Contact vous offrent une grande flexibilité dans un minimum d'espace.

Panneaux de brassage 19" pour la transmission fibre optique efficace

16.09.2018

Les nouveaux panneaux de brassage 19" de Phoenix Contact simplifient le câblage fibre optique et sont parfaits pour la transmission de données en temps réel.

Boîtiers de connecteurs compacts pour un élément de contact modulaire

27.08.2018

Les nouveaux boîtiers en plastique HEAVYCONNEC EVO M1 contiennent un élément de contact modulaire. Par comparaison, ils sont plus petits et plus économiques qu’une interface B6.

Parafoudre basse tension compact pour les E/S et les automates

27.08.2018

TERMITRAB complete de type 3 est le parafoudre le plus compact pour l’alimentation 24 V.

Boîtiers d'épissures compacts pour la transmission de données moderne

19.08.2018

De nouveaux boîtiers d'épissure rejoignent le catalogue Fibre optique de Phoenix Contact. Les boîtiers d'épissures de la gamme FDX 20 sont synonymes d'une transmission des données en temps réel assurée sur le long terme.

Relais électromécanique à actionnement manuel

25.07.2018

Dans la gamme des modules à relais PLC-Interface de Phoenix Contact, il y a maintenant aussi des modules à actionnement manuel verrouillable de 14 mm de largeur.

Blocs de jonction de dérivation pour blocs de jonction à tige filetée avec raccordement Push-in

23.07.2018

Grâce aux blocs de jonction de dérivation AGK pour blocs de jonction à tige filetée à haute intensité des séries HV et RBO, vous disposez d'une possibilité simple de répartir ou de collecter le potentiel.

Simulation gratuite de réseaux radio

23.07.2018

Pour simplifier la planification de réseaux radio sur la base du réseau radio Radioline, Communication Interfaces propose une simulation gratuite de réseaux radio jusqu'à dix stations.

Imprimante laser efficace

23.07.2018

L'imprimante laser TOPMARK NEO redéfinit le repérage laser : avec des dimensions compactes, une utilisation facile par l'écran tactile couleur intégré, elle fournit des marquages industriels robustes.

Automatisation intelligente des pompes

23.07.2018

Avec PumpControl, Phoenix Contact propose une solution d'automatisation intelligente pour les stations de pompage avec liaison pour commande à distance.

163 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11