Scheidingsschakelversterker - MACX MCR-SL-2NAM-R-UP - 2865052

2-kanaals NAMUR-scheidingsschakelversterker met breed voedingsspanningsbereik voor naderingsinitiatoren en schakelaars. Als signaaluitgang is per kanaal een relais met wisselcontact beschikbaar. Foutherkenning (LFD), 3-weg-scheiding, schroefaansluiting, SIL 2.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
  • tot SIL 2 volgens EN 61508
  • bedradingsfoutherkenning (LFD), in-/uitschakelbaar, foutmelding door rood knipperende led en afschakeling van het uitgangsrelais
  • galvanische 3-weg-scheiding
  • led-indicaties voor voedingsspanning, schakeltoestand en storing overeenkomstig NAMUR NE 44
  • 2-kanaals
  • voeding met breed ingangsbereik van 19,2 ... 253 V AC/DC
  • omschakelbare signaalrichting (arbeids- of ruststroomprincipe)
  • signaaluitgang relais (wisselcontact)
  • ingang voor NAMUR-initiatoren (EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van een weerstandscircuit voorziene contacten
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2865052
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 135 (C-5-2017)
GTIN 4046356491761
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 140,000 g
Douanetariefnummer 85437090