Scheidingsschakelversterker - MACX MCR-SL-2NAM-T - 2865036

NAMUR-scheidingsschakelversterker, 2-kanaals voor het aansturen van initiatoren en schakelaars. De signalen worden via transistoruitgangen (passief) aan het besturingsniveau overgedragen. Foutherkenning, galvanische 3-weg-scheiding, SIL 2, schroefaansluiting.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voeding en foutmelding mogelijk via montagerail-busverbinder
  • tot SIL 2 volgens EN 61508
  • installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
  • bedradingsfoutherkenning (LFD), in-/uitschakelbaar, foutmelding door rood knipperende led en blokkering van de transistoruitgang
  • 2-kanaals
  • ingang voor NAMUR-initiatoren (EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van een weerstandscircuit voorziene contacten
  • omschakelbare signaalrichting (arbeids- of ruststroomprincipe)
  • galvanische 3-weg-scheiding
  • led-indicaties voor voedingsspanning, schakeltoestand en storing overeenkomstig NAMUR NE 44
  • signaaluitgang transistor (passief); tot 5 kHz
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2865036
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 137 (C-5-2017)
GTIN 4046356491969
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 143,000 g
Douanetariefnummer 85437090