Séparateurs passifs - MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP - 2864781

Sectionneur passif MCR, à deux canaux, pour l'isolation galvanique des signaux de courant sans tension d'alimentation, avec raccordement à ressort de traction. Article de rechange : 2901997 MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Chute de tension au niveau de l'amplificateur-séparateur de 1,7 V seulement
  • Ne nécessite pas d'alimentation extérieure
  • Deux canaux pour un pas de 6,2 mm seulement
  • Séparateurs passifs ultra-compacts à deux conducteurs pour l'isolation galvanique et le filtrage de signaux normalisés analogiques
  • Alimentation par boucle d'entrée
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2864781
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 101 (C-7-2015)
GTIN 4017918974961
Poids par pièce (hors emballage) 65,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer