Temperatuurmeetwaardeomvormers - MCR-FL-TS-LP-I-EX - 2864587

MCR-temperatuurmeetwaardeomvormer, weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstands- en spanningssensoren. Vervangend artikel: 2908660 MACX MCR-EX-TS-I-OLP.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • ingang voor weerstandsthermometers, thermo-elementen en lineaire mV-signalen, Ex ia IIC
  • configuratie via software
  • te installeren in zone 1
  • galvanische 2-weg-scheiding
  • uitgang 4 … 20 mA/20 … 4 mA
  • Loop-powered
  • 1-kanaals
  • met HART (MCR-FL-TS-LP-I-EX)
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2864587
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 195 (C-5-2017)
GTIN 4017918907266
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 104,300 g
Douanetariefnummer 85437090