Weerstandsthermometer-meetwaardeomvormer - MINI MCR-SL-PT100-UI - 2864435

MCR-temperatuurmeetwaardeomvormer voor Pt 100-temperatursensoren, met DIP-switches te configureren, met schroefaansluiting, voorgeconfigureerd (let op de bestelsleutel).Vervangend artikel: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De 6,2 mm smalle MINI MCR-SL-PT100-UI... is een configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormer met 3-weg-scheiding. De omvormer is geschikt voor de aansluiting van Pt 100-weerstandsthermometers volgens IEC 60751 in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek.
Aan de uitgangszijde staan de analoge normsignalen 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA of 20...4 mA galvanisch gescheiden ter beschikking.
Met de aan de behuizingszijde toegankelijke DIP-switches kunnen de volgende parameters worden geconfigureerd:
- aansluittechniek
- te meten temperatuurbereik
- uitgangssignaal alsmede
- wijze van foutanalyse.
De spanningsvoorziening (19,2 V DC tot 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder plaatsvinden.

Uw voordelen

  • voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
  • voor 2-, 3-, 4-draads Pt 100-sensoren volgens IEC 60751
  • foutsignalering via diagnose-led en analoog signaal
  • in- en uitgangssignalen via DIP-switches configureerbaar
  • temperatuurmeetbereik van -150 °C tot 850 °C
  • Pt 100-signalen naar normsignalen
  • 3-weg-scheiding
  • zeer compacte temperatuurmeetwaardeomvormer voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2864435
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 105 (C-7-2015)
GTIN 4017918974855
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 100,000 g
Douanetariefnummer 85437090