Les convertisseurs de température - MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP - 2864192

Convertisseur de température MCR, configurable, pour sondes de température Pt 100, avec raccordement à ressort de traction, configuration à la commande. Article de rechange : 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.

Prix :

Avantages

  • Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
  • Plage de mesure de température optimisée de -50 °C à 200 °C pour une précision accrue
  • Pour capteurs PT 100 à 2, 3 ou 4 fils selon CEI 60751
  • Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
  • Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
  • Isolation 3 voies
  • Signaux Pt 100 en signaux normalisés
  • Convertisseur de température ultra-compact, pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2864192
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 104 (C-7-2015)
GTIN 4046356142502
Poids par pièce (hors emballage) 65,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer