Kopstation - PB IL 24 BK DIO 16/16/SN - 2863672

PROFIBUS-kopstation, 16 ingangen, 24 V DC, 16 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, met niet-doorgenummerde connectoren

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Het complete station voor de PROFIBUS bestaat uit een PROFIBUS-kopstation, een digitale uitgangsklem met 16 uitgangen en een digitale ingangsklem met 16 ingangen. Het pakket bevat alle benodigde Inline-connectoren voor het aansluiten van de voeding en de periferie.
Voor de engineering wordt bij het product een diskette met het bijbehorende GSD-bestand (gegevens van het apparaat) geleverd.
De Inline-klemmen kunnen met behulp van opklapbare coderingsveldjes worden gecodeerd. Deze coderingsveldjes zijn voorzien van insteekkaarten, die u afhankelijk van de toepassing naar wens kunt beschrijven. Voor het coderen van de aansluitingen kunt u bovendien gebruik maken van Zackband ZBFM -6...

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2863672
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 255 (AX-2009)
GTIN 4017918942014
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website