Inline-moduul - IB IL PD GND - 2863067

Afbeelding toont de variant IB IL PD GND-PAC

Inline-klem voor potentiaalverdeling (GND), zonder toebehoren, aansluitingen voor GND

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station.
De klem stelt acht GND-aansluitingen ter beschikking. Dit maakt aansluiting van de klem mogelijk op de stationsinterne GND van sensoren en actoren die via 1-draads aansluittechniek op de klem IB IL 24 DI.../HD-PAC of IB IL 24 DO.../HD-PAC zijn aangesloten.
Dit maakt aansluiting van de klem mogelijk op de stationsinterne GND van actoren die via 1-draads aansluittechniek op de klem IB IL 24 DO 32/HD zijn aangesloten.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2863067
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 61 (AX-2007)
GTIN 4017918932589
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website