Inline-functiemoduul - IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD - 2862916

Inline-analoge ingangsklem, 8 kanalen, RTD (weerstandsthermometer), 2-, 3-draads aansluittechniek, overdrachtsnelheid 2 MBaud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Met deze moduul beschikt u over een voordelig 8-kanaals ingangsmoduul voor resistieve temperatuursensoren.
Het moduul ondersteunt platina- en nikkelsensoren volgens DIN en de SAMA-richtlijn. Bij de platinasensoren worden naast de Pt 100, Pt 500 en Pt 1000 ook de Pt 10000 (bijv. uit de gebouwentechniek) en talrijke andere meetwaardesensoren ondersteund. De aansluiting van de sensoren vindt plaats via 2- of 3-draads aansluittechniek.
De weergave van de meettemperatuur vindt plaats via 16 Bit-waarden per kanaal (2 x 4 kanalen in procesdatamultiplex) of via 16 Bit per kanaal met PCP-communicatie.
Functiebouwstenen en voorbeeldprogramma's over het thema analoge signaalverwerking treft u aan op de softwarebibliotheek-cd „CD AS SW LIB“.
De Inline-moduul kan met behulp van opklapbare coderingsveldjes worden gecodeerd. Deze coderingsveldjes zijn voorzien van insteekkaarten, die u afhankelijk van de toepassing naar wens kunt beschrijven. Voor het coderen van de aansluitingen kunt u bovendien gebruik maken van Zackband ZBF6... resp. ZBFM 6...

Uw voordelen

  • sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY volgens DIN en SAMA
  • 8 ingangen voor resistieve temperatuursensoren en lineaire weerstanden tot 20 kΩ
  • aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
  • communicatie naar keuze via procesdata of parameterkanaal (PCP)
  • parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
  • robuuste ingangen, ideaal voor toepassing in ruwe industriële omgevingen met EMC-belasting
  • weergave van meetwaarden in drie verschillende formaten mogelijk
  • temperatuur- en weerstandsmeting in het milliseconden-bereik
  • diagnose- en status-led's

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2862916
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 77 (AX-2007)
GTIN 4017918974763
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website