I/O-moduul - ILB CO 24 DI16 DO16 - 2862592

Inline, Block IO, CANopen®, D-SUB 9-bus, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 16 uitgangen 24 V DC, 500 mA
  • 16 ingangen 24 V DC
  • D-SUB-busaansluiting
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2862592
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 188 (C-6-2017)
GTIN 4017918939113
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 500,000 g
Douanetariefnummer 85389091