Coupleur de bus - IBS IL 24 BK-LK/45-PAC - 2862165

Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, Connecteur F-SMA, Raccordement fibre optique incliné à 45°, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le coupleur de bus couple la station Inline avec le bus interstation INTERBUS et met les tensions d'alimentation à disposition des modules analogiques raccordés.

Avantages

  • Raccordements de bus interstation en connectique FO
  • Diagnostic de la liaison optique
Logo

Données commerciales

Code de commande 2862165
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 131 (C-6-2017)
GTIN 4017918894658
Poids par pièce (hors emballage) 210,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer