Module de sécurité - IB IL 24 SAFE 1-PAC - 2861564

Module de sécurité Inline, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), 2 contacts NO, 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module de sécurité est prévu pour s'utiliser à l'intérieur de la plage 24 V d'une station INTERBUS Inline. Elle peut servir en tant que relais de sécurité pour arrêt d'urgence, relais de surveillance pour porte de protection et module connecté en aval pour barrettes de commutation et tapis de sécurité.
Différentes catégories de sécurité sont réalisées, selon le câblage utilisé.
Le principe de la coupure de sécurité consiste à ouvrir les contacts de sécurité à l'ouverture du circuit d'entrée et à déconnecter le circuit de segment suivant du système Inline conformément aux normes de sécurité.
Le circuit de segment conforme aux normes de sécurité commence au module IB IL SAFE 1 et se termine au dernier module avant un point de ré-alimentation, ou en bout de station. Dans ce circuit de segment conforme aux normes de sécurité, seuls les modules Inline conçus à cet effet doivent être utilisés. Veuillez vous renseigner à ce sujet en consultant la fiche technique actuelle de l'IB IL SAFE 1 ou l'Internet.

Données commerciales

Code de commande 2861564
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 310 (AX-2009)
GTIN 4017918899905
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer