Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-CP-1S-350 - 2859563

Steekbare overspanningsbeveiliging voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE), met meldcontact.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • steker te testen met CHECKMASTER
  • naar keuze met/zonder potentiaalvrij meldcontact
  • hoge continue spanning van 350 V AC voor 230/400 V AC-netten met sterk fluctuerende spanningen
  • toepassing van lekstroomarme varistoren
  • elke afzonderlijke steker is voorzien van een beveiliging
  • modulair steekbare overspanningsbeveiliging Type 2
  • optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen
  • modulaire afleiderblokken in zeer smalle bouwvorm
  • mechanische polarisatie van alle steekplaatsen
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2859563
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 41 (C-6-2013)
GTIN 4017918977603
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 196,540 g
Douanetariefnummer 85363030
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website