Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-CP-3S-175 - 2859453

Steekbare overspanningsbeveiliging voor 3-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE), met meldcontact.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • naar keuze met/zonder potentiaalvrij meldcontact
  • steker te testen met CHECKMASTER
  • hoge continue spanning van 175 V AC voor 120/208 V AC-netten met sterk fluctuerende spanningen
  • modulair steekbare overspanningsbeveiliging Type 2
  • optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen
  • mechanische polarisatie van alle steekplaatsen
  • elke afzonderlijke steker is voorzien van een beveiliging
  • modulaire afleiderblokken in zeer smalle bouwvorm
  • toepassing van lekstroomarme varistoren
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2859453
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 40 (C-6-2013)
GTIN 4046356045452
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 382,600 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website