Overspanningsbeveiligingsmoduul - TT-ST-M-2/2-24AC - 2858933

TERMITRAB, veerdrukaansluitklem met geïntegreerde overspanningsbeveiliging en messcheiding, voor montage op NS 35/7,5, spanning UN 24 V DC, breedte van de klem: 6,2 mm, breedte van de eindplaat: 2,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • onderbreken van de signaalcircuits met behulp van scheidingsmessen
  • meertraps aansluitklemmen met veerdrukaansluiting
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2858933
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 96 (C-6-2015)
GTIN 4017918938154
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 28,680 g
Douanetariefnummer 85363030