Bloc de jonction C.I. - MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - 2854102

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 24 A, pas: 5 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris clair. Article avec sortie de broche latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction pour C.I. pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Le bloc de jonction pour CI est positionné de façon orthogonale sur le C.I.
  • Bloc de jonction C.I. pour boîtiers électroniques des séries ME MAX et ME
  • Sans aucun entretien et résistant aux vibrations grâce au principe de Reakdyn ou aux éléments à ressort
  • Le bloc de jonction C.I. est positionné de façon orthogonale sur le circuit imprimé
  • Le raccordement vissé éprouvé et reconnu dans le monde entier
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2854102
Unité de conditionnement 250 pc
Page catalogue Page 113 (C-1-2013)
GTIN 4017918459000
Poids par pièce (hors emballage) 5,530 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer