Bovenste behuizingsdeel - ME 22,5 OT-MSTBO GYWH - 2853912

DIN-railbehuizing, Bovenste behuizingsdeel voor connectoren met basiselement, breedte: 22,6 mm, kleur: grijswit (9002)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2853912
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918458324
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,330 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website