Connecteur de protection antisurtension - PT 2X1VA- 60AC-ST - 2839172

Fiche de protection PT avec circuit de protection pour tensions de signaux élevée, 2 pôles, indication optique de défaut. Tension nominale : 60 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
  • L'embase reste fixe dans l'installation.
  • Protection de circuits de signal à enfichabilité universelle
  • Équipements de protection pour utilisation dans les réseaux de télécommunication et de traitement des signaux selon CEI 61643-21
  • Le connecteur peut être mis hors impédance à des fins de contrôle et de maintenance.
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2839172
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 114 (C-4-2017)
GTIN 4017918182830
Poids par pièce (hors emballage) 23,190 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer