Dispositif de protection antisurtension type 2 - VAL-MS 230 VF/FM - 2839143

Module de protection composé d'une embase avec contact de signalisation à distance et d'une fiche de protection avec montage en série d'une varistance et d'un éclateur à gaz, pour montage sur NS 35/7,5, tension nominale : 230 V AC, unipolaire

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2839143
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 33 (TT-2007)
GTIN 4017918182588
Numéro du tarif douanier 85363030

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer