Parasurtenseur de type 2 - VAL-MS 230/FM - 2839130

Module de protection composé d'une embase avec contact de signalisation à distance et d'une fiche de protection avec varistance haute performance, pour montage sur NS 35/7,5, tension nominale : 230 V AC, unipolaire

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protections montables sur profilé, à 1 canal
  • Embase avec/sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Se compose d'une fiche et d'une embase
  • Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
Logo

Données commerciales

Code de commande 2839130
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 44 (C-6-2015)
GTIN 4017918182595
Poids par pièce (hors emballage) 135,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer